(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador - codos, para aire

Regulador - codos, para aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Reguladores capaces de ajustar la presión.

  • Componentes inCAD
Reguladores - codos: imagen relacionada
Reguladores - codos: imagen relacionada
· Materiales
Reguladores - codos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de piezaNominal: D2
RGCP4M5
Número de piezaNominalRABL1L2L3P1P2CE1E2Opuesto
Lado
H
KMasa
(sol)
Tipotubo de (mm)
D
máx.Mínimomáx.Mínimo
RGCP4M5M5 × 0.837067.46764.424.28.511.5151120.78.514626
1R1/8871.568.967.564.924.795
6M5M5 × 0.837067.46764.424.28.511.621.16
1R1/8871.568.967.564.924.795
2R1/41178.275.672.269.6291115.5191729.810.517646
81R1/8871.568.967.564.924.791518.127.78.514529
2R1/41178.275.672.269.629111929.710.517646

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGCP4-1
RGCP4-M5
RGCP6-1
RGCP6-2
RGCP6-M5
RGCP8-1
RGCP8-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, diámetro de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1] 1(R1/8)[φ4] 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5[φ4] 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1] 1(R1/8)[φ6] 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[2] 2(R1/4)[φ6] 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5[φ6] 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1] 1(R1/8)[φ8] 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[2] 2(R1/4)[φ8] 8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Codo
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido Mecanismo de alivio Con mecanismo de alivio
Dirección del flujo Dirección hacia la derecha Lado de control, tipo de conexión Un toque