(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de cambio de acoplamiento de un toque

Válvulas de cambio de acoplamiento de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas direccionales de flujo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de cambio de acoplamiento de un toque, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas de cambio de acoplamiento de un toque: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Resina Cuerpo: PBT relleno de fibra de vidrio Bola de tereftalato de polibutileno / anillo guía: latón (niquelado electrolítico) Junta tórica: caucho de nitrilo

Especificaciones

Número de parte
JCPP6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo OD (mm) D2B1B2B3B4B5TF1F2P1P2GÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoTubo OD (mm) D1
BVHBV6626.9 28.8 27 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 9 52
8626.9 28.8 26.9 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 11 53
828.5 28.7 17 52
101036.1 36.5 34.8 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24 124
121036.1 36.5 3528 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24.5 125
1236.6 36.7 34.5 120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVHBV6-6
BVHBV8-6
BVHBV8-8
BVHBV10-10
BVHBV12-10
BVHBV12-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (o D1) Área seccional efectiva
((mm)2)
Diámetro del tubo de conexión 2 D2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10696
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101024.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101234.512

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de cambio de acoplamiento de un toque: imagen relacionada
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Con acoplamientos de un toque Número de puertos 3 Numero de Posiciones Cambio de dirección de 2 posiciones
Retención del estado de la operación Participación