(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de escape rápido: estándar, abiertas al aire, con acelerador de escape

Válvulas de escape rápido: estándar, abiertas al aire, con acelerador de escape

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvula de escape compatible con el funcionamiento del cilindro a alta velocidad.

  • Componentes inCAD
Válvulas de escape rápido: estándar, abiertas al aire, con acelerador de escape: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: aluminio
Aguja: latón (niquelado electrolítico)
Elemento: formal de polivinilo

Especificaciones

Número de parte
RGUN4

Número de parte-R(PT)-Nominal
EQXCE4-1-1
■ Válvulas de escape rápido: estándar
Número de parteR (PT)NominalABL1L2PCE1E2E3Lado opuesto
H
Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoTubo OD (mm)
D
MaxMinIN> OUTFUERA> EX
EQXCE41 (R1/8)1825.521.5141510.966.761.854.323.8154823
61 (R1/8)1825.521.5141511.76762.154.624.1156823
22925161877.471.663.128.11891535
2 (R1/4)1113137
81 (R1/8)182925161818.282.776.968.433.418121539
2 (R1/4)1113141

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EQXCE4-1-1
EQXCE6-1-1
EQXCE6-1-2
EQXCE6-2-1
EQXCE8-1-1
EQXCE8-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁrea seccional efectiva IN -> OUT
(㎜2)
Área seccional efectiva fuera -> EX
(㎜2)
Tamaño de rosca de tubería Nominal Tubo tipo D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481 (R1/8)14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681 (R1/8)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109151 (R1/8)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109152(R1/4)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012151 (R1/8)18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012152(R1/4)18

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de escape rápido: estándar, abiertas al aire, con acelerador de escape: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Válvulas de escape rápido Material del cuerpo Aluminio Tipo de puerto del lado de entrada Acoplamientos de un toque
Tipo de puerto de salida Rosca macho Tipo de puerto lateral de escape Tipo atmosférico abierto (con acelerador de escape) Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.7