(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo - baja altura

Controles de flujo - baja altura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Controladores de velocidad capaces de ajustar el aire comprimido.

  • Componentes inCAD
Controladores de caudal - Baja altura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: acero inoxidable 303
Hilo: latón (niquelado)
* Solo para M3 Cuerpo, rosca: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SPJYS10
SPCNLH4
NBDY8

-

M5
Número de parteNominalABCELlaves planas
H
LTamaño de la rosca
M
Masa (g)
TipoD
SPCNLH4M322.016.4811.5813.5M3x0.517.8
M521.512.5M5x0.817.9
123.51013.5R1/821.7
6M522.516.51012.6M5x0.821.2
126.016.0R1/824.2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento
-5~60°C
Rango de presión de operación0.05 a 0.7 MPa
* La presión de funcionamiento se establece a temperatura ambiente (20°C).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPCNLH4-1
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M5
SPCNLH6-1
SPCNLH6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Controladores de caudal - Baja altura: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Oxígeno Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Tipo de perilla Estándar
Tipo de articulación Ambos lados golpeados