(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: codo de 90 grados, puerto en ángulo

Controles de flujo: codo de 90 grados, puerto en ángulo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controles de flujo: codo de 90 grados, puerto en ángulo
  • Controles de flujo: codo de 90 grados, puerto en ángulo
  • Descuento por volumen

Este controlador de velocidad permite que el aire sople derecho.

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de velocidad de flujo: puerto desplazado / en ángulo, miniatura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Número de parteNominalColorABC1C2ELlaves planas
H
TTamaño de la rosca
M
Masa (g)Tipo de control
TipoD
MNSPJS3.2M5W (Blanco)2812.427.230.27.8811.2M5x0.813.2Medidor de salida
4M3B (negro)
W (Blanco)
28.311.425.127.67.979.3M3x0.57.7
M52912.427.230.28.8811.2M5x0.814
6M530.612.427.230.210.8811.2M5x0.815

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS4-M3-B
MNSPJS4-M3-W
MNSPJS4-M5-B
MNSPJS4-M5-W
MNSPJS6-M5-B
MNSPJS6-M5-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D
(mm)
Nominal del hilo M Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2M5W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5W (blanco)

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de velocidad de flujo: puerto desplazado / en ángulo, miniatura: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento
0~60°C
Rango de presión de operación0.05 a 0.7 MPa
 

Información básica

Fluido Aplicable Químico Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Otros
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana
Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal Tipo de articulación Ambos lados golpeados