(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo - en línea

Controles de flujo - en línea

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Controlador de velocidad que no requiere un gran espacio para la plomería.

  • Componentes inCAD
Válvulas de control de caudal - En línea: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color
SPSNL4
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Número de parteColorABMasa
(g)
TipoDMinMax
SPJNSC4B (negro)
W (Blanco)
48.852.31013.9
652571218.8
863681531
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPJNSC4-[B,​W]
SPJNSC6-[B,​W]
SPJNSC8-[B,​W]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D
(mm)
Selección del color del cuerpo
1 Pieza(s)

8 Días o más

4Blanco [W] / Negro [B]
1 Pieza(s)

8 Días o más

6Blanco [W] / Negro [B]
1 Pieza(s)

8 Días o más

8Blanco [W] / Negro [B]

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de control de caudal - En línea: imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Químico Material del cuerpo Latón Forma del cuerpo principal Ambos lados de un toque de montaje
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60