(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamientos en miniatura - Tapones de rosca

Acoplamientos en miniatura - Tapones de rosca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es el acoplamiento en miniatura.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos en miniatura - Tapones roscados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorios: Junta: acero inoxidable 304, caucho de nitrilo NBR

Especificaciones

Número de parte
SRTG4N
BOX-SRTG4N
Número de parteÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa
(g)
MNPLN3.91.5
MPLGN-1.5
MBSGN125.7
MELBN-5.5
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPLGN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Rango de temperatura de funcionamiento(℃) Tapones en ángulo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MPLGN de la serie Acoplamientos en miniatura - Tapones de rosca.