(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - juntas rotativas, codo de 90°

Empuje para conectar accesorios - juntas rotativas, codo de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque para conectar tubos a piezas giratorias y giratorias

  • Componentes inCAD
Articulaciones rotativas - 90 grados. Codo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalTamaño de la rosca
M
ABLPEAncho a través de HRevoluciones permitidas (rpm)Par de giro (g-cm)Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
RTCNL4M5M5320.522.51019.712500601.513
1R1/8822232.915
6M5M5323.326.512.522.814500120-20
1R1/882426.27.519
2R1/4112624
81R1/8831.534.714.525.71740015016.535
2R1/41130.531.733
3R3/81230.531.441
102R1/41138.34117.529.5223002002167
3R3/81236.338.73063
[ ! ]El par de giro es el par necesario para que la junta gire cuando no tiene presión de aire comprimido.
■Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTCNL4-1
RTCNL4-M5
RTCNL6-1
RTCNL6-2
RTCNL6-M5
RTCNL8-1
RTCNL8-2
RTCNL8-3
RTCNL10-2
RTCNL10-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

Articulaciones rotativas - 90 grados. Codo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón, cromado
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Para piezas oscilantes, piezas giratorias
Para pieza giratoria, pieza de rotación Codo de articulación rotativa Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C