(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - juntas rotativas, conector

Empuje para conectar accesorios - juntas rotativas, conector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque para conectar tubos a piezas giratorias y giratorias

  • Componentes inCAD
Juntas rotativas - Conector: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalTamaño de la rosca
M
ABLPAncho a través de HRevoluciones permitidas (rpm)Par de giro (g-cm)Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
RTCN4M5M5332.629.61012500601.913
1R1/8834.130.13.614
6M5M5336.233.212.514500120-19
1R1/8836.932.9918
2R1/41138.932.823
81R1/8845.341.314.5174001502034
2R1/41144.338.332
3R3/8123839
102R1/41158.852.817.8223002003574
3R3/81256.850.570

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTCN4-1
RTCN4-M5
RTCN6-1
RTCN6-2
RTCN6-M5
RTCN8-1
RTCN8-2
RTCN8-3
RTCN10-2
RTCN10-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas rotativas - Conector: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón, cromado
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Para piezas oscilantes, piezas giratorias
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C