(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios: juntas giratorias altas, conector recto

Empuje para conectar accesorios: juntas giratorias altas, conector recto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque para conectar tubos a piezas giratorias y giratorias

  • Componentes inCAD
Articulaciones giratorias altas - Conector recto: imagen relacionada
Articulaciones giratorias altas - Conector recto: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalTamaño de la rosca
M
AB1B2LP1P2Ancho a través de HRevoluciones permitidas (rpm)Par de giro (g-cm)Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
RHTCN4M5M5343.222.740.21111.61215001502.224
1R1/8847.743.73.428
61R1/8854.826.850.81316.61712001501251
2R1/41157.851.711.556
81R1/8858.130.154.11516.61712001501257
2R1/41161.155.112.563

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RHTCN4-1
RHTCN4-M5
RHTCN6-1
RHTCN6-2
RHTCN8-1
RHTCN8-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)

Cargando…

  1. 1

Más información

Articulaciones giratorias altas - Conector recto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón (niquelado electrolítico)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Para piezas oscilantes, piezas giratorias
Para pieza giratoria, pieza de rotación Junta rotatoria alta recta Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C