(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - resistente al calor, recto

Empuje para conectar accesorios - resistente al calor, recto
  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque excelente en resistencia térmica

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque resistentes al calor - Rectos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Junta: caucho de nitrilo

Especificaciones

Número de parte-Nominal
KPMCS6-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalRosca MBC1C2ALAncho a través de HÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
KPMCS4M5M5x0.822.717.6152.919.810212
1R1/823.7819.74.513
2R1/426.71120.71422
6M5M5x0.825.519.5162.922.612217
1R1/825.1821.11114
2R1/429.11123.01423
3R3/81222.71734
81R1/829.920.217825.9142027
2R1/428.61122.625
3R3/828.91222.61732
101R1/833.323.220829.3172340
2R1/41127.33539
3R3/831.81225.546
4R1/235.81527.62267
122R1/438.926.3221132.9214761
3R3/834.91228.65062
4R1/236.91528.62274

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPMCS4-1
KPMCS4-2
KPMCS4-M5
KPMCS6-1
KPMCS6-2
KPMCS6-3
KPMCS6-M5
KPMCS8-1
KPMCS8-2
KPMCS8-3
KPMCS10-1
KPMCS10-2
KPMCS10-3
KPMCS10-4
KPMCS12-2
KPMCS12-3
KPMCS12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque resistentes al calor - Rectos: imagen relacionada
Especificaciones
TipoResistente al calorSúper resistente al calor
Fluido AplicableAire agua
Rango de temperatura de funcionamiento0~100°C0~120°C
Presión máxima de funcionamiento1.0 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa
* Cuando se usa con agua, mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión. Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí PUIT, PUSIT).
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón (niquelado electrolítico)
Aplicación Resistente al calor Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje con tornillo, dirección Recto
Rango de temperatura de funcionamiento 0::100°C