(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios - sala limpia, reductor

Empuje para conectar accesorios - sala limpia, reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Acoplamiento One Touch adecuado para ambientes de sala limpia.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque para aplicaciones limpias - Reductor: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno

Especificaciones

Número de parte-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteBLPMasa (g)Área seccional efectiva (mm 2 )
TipoD1D2
PPCGY6437.815.3103.55.3
8440.316.812.545.3
640.917.44.59
10643.918.912.55.59
843.718.714.56.520
12849.720.714.58.520
1050.221.217.51035

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PPCGY6-4
PPCGY8-4
PPCGY8-6
PPCGY10-6
PPCGY10-8
PPCGY12-8
PPCGY12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque para aplicaciones limpias - Reductor: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAire, agua, productos químicos
Rango de temperatura de funcionamiento0~80°C
Presión máxima de funcionamiento0.9 MPa (20°C)
Nivel de vacío operativo-100 kPa
■ Características
· Se utiliza polipropileno (PP) compatible con entornos limpios para el cuerpo principal.
· El cuerpo de plástico es semitransparente, de modo que el fluido es reconocible desde el exterior.
■ Precauciones de uso
· Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí . PUIT, PUSIT) y mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión.
· Si la parte roscada está hecha de PP, apriete el acoplamiento atornillándolo con la mano y luego dé 2 o 3 vueltas con una llave. Un apriete excesivo puede dañar los hilos. Un apriete insuficiente puede causar aflojamiento o fugas.
· Debido a la deformación por fluencia, los tornillos pueden aflojarse y pueden producirse fugas diminutas. Se recomienda el mantenimiento periódico de apriete. Si el reapriete no funciona, reemplace el acoplamiento en uso.
· Cuando existan posibilidades de daños a la máquina y al equipo debido a fugas de medio fluido, considere proporcionar medidas de protección tales como cubiertas antes de su uso.
· No se permite aceite.
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Circunstancia limpia
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor
Rango de temperatura de funcionamiento 0::80°C