(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos para tubos - niples

Acoplamientos para tubos - niples
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

Acoplamientos para tubos - Boquillas, latón: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte
MCUE6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalDiámetro interno del tubo (mm)LL1BH1H2T
R(PT)
Masa (g)
TipoD (OD de manguera)
TJBNC614262212.51212R1/818
228.522.51412R1/426
8152824141414R1/825
230241414R1/430
33124.61714R3/841
1026.5322615.51717R1/443
33326.61717R3/850
12283428171719R1/449
33528.61719R3/857

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TJBNC6-1
TJBNC6-2
TJBNC8-1
TJBNC8-2
TJBNC8-3
TJBNC10-2
TJBNC10-3
TJBNC12-2
TJBNC12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/88

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Boquillas, latón: imagen relacionada
 

Información básica

A Pezones