(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos para tubos - Rectos

Acoplamientos para tubos - Rectos
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Boquillas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
R (PT)
T
R(PT)
Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LB 1 (Llave inglesa)B2
(Llave española)
TipoTubo aplicable OD (mm)
MCPTK3.211/81.62491010
411/822491010
21/4261114
611/842691212
21/428.51114
33/8301217
811/862891414
21/4301114
33/8311217
1021/4832111717
33/8331217
41/2361522
1221/41034111719
33/8351217
41/2381522

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPTK3.2-1
MCPTK4-1
MCPTK4-2
MCPTK6-1
MCPTK6-2
MCPTK6-3
MCPTK8-1
MCPTK8-2
MCPTK8-3
MCPTK10-2
MCPTK10-3
MCPTK10-4
MCPTK12-2
MCPTK12-3
MCPTK12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2R1/81.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/42
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106R1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/210

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Boquillas: imagen relacionada
 

Información básica

A Recto