(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de fluororesina - codo de 90°, roscado

Acoplamientos de fluororesina - codo de 90°, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de fluororresina - 90 grados Codo, roscado: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FENL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalTR(PT)BCDEFGW
TipoTubo aplicable OD (mm)
FEMLT411/8171173101611
21/4182014
611/82014104121711
21/4212114
33/8232217
811/82518124172014
21/42562414
33/82762517
1021/43021166222617
33/83082717
41/23283122

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FEMLT4-1
FEMLT4-2
FEMLT6-1
FEMLT6-2
FEMLT6-3
FEMLT8-1
FEMLT8-2
FEMLT8-3
FEMLT10-2
FEMLT10-3
FEMLT10-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Codos masculinos