(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos de fluororesina - roscados - conector, conector pasante

Acoplamientos de fluororesina - roscados - conector, conector pasante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de fluororresina: conector roscado / conector pasante: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FENL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalT
R(PT)
ABCDEFW
TipoTubo aplicable OD (mm)
FENL
FECT
411/826911731010
21/4301314
611/8299141041210
21/4331314
33/83317
811/8339181241714
21/43613614
33/837617
1021/44013211662217
33/840817
41/24317822
[ ! ]FECT tiene ID penetrada. El tubo puede atravesar el cuerpo y establecerse en posición libre.
[ ! ]El tamaño 8-1 es aplicable solo para FENL.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FECT4-1
FECT4-2
FECT6-1
FECT6-2
FECT6-3
FECT8-2
FECT8-3
FECT10-2
FECT10-3
FECT10-4
FENL4-1
FENL4-2
FENL6-1
FENL6-2
FENL6-3
FENL8-1
FENL8-2
FENL8-3
FENL10-2
FENL10-3
FENL10-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Rosca T A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/8Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/4Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/8Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/8Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/8Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/2Conectores perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/4Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/8Conectores roscados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/2Conectores roscados