(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - acero inoxidable, codo de 90°

Empuje para conectar accesorios - acero inoxidable, codo de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Todos los acoplamientos de acero inoxidable de un toque.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque: todos de acero inoxidable, 90 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 (Junta: goma fluorada)

Especificaciones

Número de parte-Nominal
MLELLSS4-2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalABPLlave inglesa HLRosca MMasa (g)
TipoD
MLELLSS4M51822.5121220.5M5x0.86.5
124.51220.5R1/88.9
227.51422R1/414.8
6M520.523.51221.5M5x0.89.8
125.51221.5R1/810.9
228.51423R1/416.0
329.51723.5R3/823.9
8123.526.5141422.5R1/817.6
229.51424R1/418.4
331.51725.5R3/823.1
1022731.5171726R1/423.6
3331727R3/828.4
4362228.5R1/244.8
1232934.5222228.5R3/830.3
437.52230R1/246.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MLELLSS4-1
MLELLSS4-2
MLELLSS4-M5
MLELLSS6-1
MLELLSS6-2
MLELLSS6-3
MLELLSS6-M5
MLELLSS8-1
MLELLSS8-2
MLELLSS8-3
MLELLSS10-2
MLELLSS10-3
MLELLSS10-4
MLELLSS12-3
MLELLSS12-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10124(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque: todos de acero inoxidable, 90 grados. Codo: imagen relacionada
* Cuando se usa con agua, mantenga la presión de sobretensión por debajo del máximo. La calificación de presión. Para el agua, se deben utilizar insertos para tubos blandos (>> Haga clic aquí PUIT, PUSIT).
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Material de sellado Caucho Flúor
Material de la porción del hilo Acero inoxidable 316 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Rango de temperatura de funcionamiento -15::120°C