(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios - miniatura, conector

Empuje para conectar accesorios - miniatura, conector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es el acoplamiento en miniatura de un toque.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos en miniatura de un toque - Conector: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado electrolítico)

Especificaciones

Número de parte-Diámetro nominal
MNCN4
MNUN6
-
M5
Número de parteDiámetro nominalABLAncho a través de HRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MNCN4M32.515.112.68M3x0.50.92.4
M5315.6M5x0.83.83.2
1811.610R1/86.46.6
6M53171410M5x0.83.64.5
1817.613.6R1/86.36

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNCN4-1
MNCN4-M3
MNCN4-M5
MNCN6-1
MNCN6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos en miniatura de un toque - Conector: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón (niquelado electrolítico)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Montaje con tornillo, dirección Conectores
Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C