(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - miniatura, codo de 90°

Empuje para conectar accesorios - miniatura, codo de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Este es el acoplamiento en miniatura de un toque.

  • Componentes inCAD
Acoplamientos en miniatura de un toque - 90 grados Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno
Hilo: latón (niquelado electrolítico)

Especificaciones

Número de parte-Diámetro nominal
MNCN4
MNUN6
-
M5
Número de parteDiámetro nominalABLPEAncho a través de HRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MNCNL4M32.51415.5815.18M3x0.51.33
M531414.5M5x0.82.23.4
18161610R1/84.86.2
6M5314.516.810.5168M5x0.83.54.1
181718.310R1/88.56

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MNCNL4-1
MNCNL4-M3
MNCNL4-M5
MNCNL6-1
MNCNL6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos en miniatura de un toque - 90 grados Codo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Latón (niquelado electrolítico)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C