(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - codos macho de 90°

Empuje para conectar accesorios - codos macho de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (latón) o acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Macho 90 grados. Codos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: PBT Tereftalato de polibutileno (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalColor del cuerpoABCLlave inglesa HRosca MÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSELL
MJELLS
4M5B
(negro)

W
(Blanco)
17.1(18)14.6(15)9(10)9(8)M5x0.83.24.6(5)
117.1(18.5)17.8(20.5)10R1/84.4(3.5)7.9(8)
217.1(18.5)20.8(24)14R1/417(15)
6M518(20)15.7(15)11.2(12.5)9(10)M5x0.83.2(4.2)5.4(7)
118(21)18.9(24)10(12)R1/88.5(8)8.7(13)
218(21)21.9(28)14R1/417.8(18)
318(21)22.9(30)17R3/827.2(26)
8123.620.3(25.5)13.6(14.5)10(14)R1/815(18)10.4(17)
223.622.8(28.5)14R1/419.1(20)
323.623.8(30)17R3/828.4(28)
10125(27)23.6(28)16.3(17.5)17R1/822.1(24.3)20.8(26)
225(27)26.6(31)17R1/431.5(27)25.5(28)
325(27)26.1(32.5)17R3/827.5(33)
425(27)29.1(35.5)21(22)R1/247.2(49)
12232.2(29.5)28.5(33)19.717(19)R1/441.7(33)31.1(37)
332.2(29.5)28(34.5)17(19)R3/842.6(35)33.1(43)
432.2(29.5)31(39.5)21(22)R1/252.8(56)
16334(35.5)36(41)25.6(26.5)20(22)R3/877.8(80)52.9(63)
434(35.5)38.5(44)21(22)R1/267.2(76)
[ ! ]Los valores en () son para MJELLS.
[ ! ]La selección de coloración corporal está disponible solo para MJELLS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MJELLS4-1-B
MJELLS4-1-W
MJELLS4-2-B
MJELLS4-2-W
MJELLS4-M5-B
MJELLS4-M5-W
MJELLS6-1-B
MJELLS6-1-W
MJELLS6-2-B
MJELLS6-2-W
MJELLS6-3-B
MJELLS6-3-W
MJELLS6-M5-B
MJELLS6-M5-W
MJELLS8-1-B
MJELLS8-1-W
MJELLS8-2-B
MJELLS8-2-W
MJELLS8-3-B
MJELLS8-3-W
MJELLS10-1-B
MJELLS10-1-W
MJELLS10-2-B
MJELLS10-2-W
MJELLS10-3-B
MJELLS10-3-W
MJELLS10-4-B
MJELLS10-4-W
MJELLS12-2-B
MJELLS12-2-W
MJELLS12-3-B
MJELLS12-3-W
MJELLS12-4-B
MJELLS12-4-W
MSELL4-1
MSELL4-2
MSELL4-M5
MSELL6-1
MSELL6-2
MSELL6-3
MSELL6-M5
MSELL8-1
MSELL8-2
MSELL8-3
MSELL10-1
MSELL10-2
MSELL10-3
MSELL10-4
MSELL12-2
MSELL12-3
MSELL12-4
MSELL16-3
MSELL16-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Material de la porción del hilo Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C41 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C41 (R1/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C42(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C42(R1/4)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C4M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C4M5W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C61 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C61 (R1/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C62(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C62(R1/4)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C63(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C63(R3/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C6M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C6M5W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C81 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C81 (R1/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C82(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C82(R1/4)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C83(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C83(R3/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C101 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C101 (R1/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C102(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C102(R1/4)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C103(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C103(R3/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C104(R1/2)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C104(R1/2)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C122(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C122(R1/4)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C123(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C123(R3/8)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C124(R1/2)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C124(R1/2)W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C41 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C42(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C4M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C61 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C62(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C63(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C6M5B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C81 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C82(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C83(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C101 (R1/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C102(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C103(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C104(R1/2)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C122(R1/4)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C123(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C124(R1/2)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C163(R3/8)B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C164(R1/2)B (negro)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Standard/Mini
material del anillo Tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)