(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuje para conectar accesorios - Uniones de mamparo

Empuje para conectar accesorios - Uniones de mamparo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuje para conectar accesorios - Uniones de mamparo
  • Empuje para conectar accesorios - Uniones de mamparo
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Tipo de ajuste: Unión, igual diámetro

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Uniones de mamparo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Anillo: PBT Tereftalato de polibutileno (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte
USRDS4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteALlave inglesa HMedida de rosca MxPitchC
(máx.)
Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSBUL
MJBULS
430(33)14M12x18.6(7.5)3.2(4)16(20)
631.9(36)17M14x19.4(9.5)11.0(10)22(33)
837(39)19M16x110.6(12.5)25.2(22)31.5(42)
1040.1(44.5)24M20x112.9(18)38.7(30)54.5(75)
1245.8(47)26M22x115.4(21)44.6(35)70.5(92)
[ ! ]Los valores en () son para MJBULS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MJBULS4
MJBULS6
MJBULS8
MJBULS10
MJBULS12
MSBUL4
MSBUL6
MSBUL8
MSBUL10
MSBUL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Material de la porción del hilo Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento Tubo OD D (D1)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor-Agua / Aire-15~60°C4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor-Agua / Aire-15~60°C6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor-Agua / Aire-15~60°C8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor-Agua / Aire-15~60°C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho Flúor-Agua / Aire-15~60°C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C12

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de un toque - Uniones de mamparo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro