(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje para conectar accesorios - unión, diámetro escalonado

Empuje para conectar accesorios - unión, diámetro escalonado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuje para conectar accesorios - unión, diámetro escalonado
  • Empuje para conectar accesorios - unión, diámetro escalonado
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Sin hilo
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Temperatura de funcionamiento: 0:: 60°C

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Unión, diámetro escalonado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteColor del cuerpoD1D2ACÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoNo.
UJDST4B (negro)

W (Blanco)
4636.512.53.56
4-84839.514.548
66839.514.5108
6-106104517.51012
88104517.52212
10101247.5203017

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UJDST4-8-B
UJDST4-8-W
UJDST4-B
UJDST4-W
UJDST6-10-B
UJDST6-10-W
UJDST6-B
UJDST6-W
UJDST8-B
UJDST8-W
UJDST10-B
UJDST10-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD D (D1)
(φ)
Tubo OD D2
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012W (blanco)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::60°C