(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje para conectar accesorios - conectores roscados

Empuje para conectar accesorios - conectores roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Empuje para conectar accesorios - conectores roscados
  • Empuje para conectar accesorios - conectores roscados
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Dirección del tornillo de montaje: Conectores roscados

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de un toque - Conectores roscados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Anillo: PBT Tereftalato de polibutileno (tereftalato de polibutileno)

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Color del cuerpo
MSCNL6
UJDST8

-

1


-


B

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalAMaleficio
Tamaño
H1
Llaves planas
H2
Rosca
Tamaño
M
Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
MSCNL
MJCNLS
4M520.1(21.5)28(10)M5x0.83.2(4)4.5(6)
120.1(20.5)310R1/88.6(8)
220.1(19.5)314R1/417.3(15)
6M521.8(23)211(12)M5x0.83.2(4.4)8.3(9)
122.6(23)4R1/811.5(10.3)9.2(11)
222.8(23.5)414R1/418.2(18)
322.8(21.5)417R3/828.4(26)
8127.7(28)513(14)R1/818.7(17.5)13.7(18)
225.7(27)614R1/426.9(22.4)17.1(17)
323.7(22.5)617R3/827.3(24)
10129.4(31)5R1/818.5(17.5)22.2(26)
232.4(32.5)6R1/426.9(30.5)27.6(22)
328.4(28.5)8R3/838.9(30.5)29.3(26)
427.3(26.5)821(22)R1/248.5(49)
12235.4(35.5)619R1/426.9(30.5)34.2(37)
331.8(30.5)8R3/847.9(40)33.5(32)
433.8(29.5)821(22)R1/254.8(51)
16339.7(42)824R3/848.8(90)58.7(60)
442.2(37.5)10R1/258.2(66)
[ ! ]Los valores en () son para MJCNLS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MJCNLS4-1
MJCNLS4-2
MJCNLS4-M5
MJCNLS6-1
MJCNLS6-2
MJCNLS6-3
MJCNLS6-M5
MJCNLS8-1
MJCNLS8-2
MJCNLS8-3
MJCNLS10-1
MJCNLS10-2
MJCNLS10-3
MJCNLS10-4
MJCNLS12-2
MJCNLS12-3
MJCNLS12-4
MSCNL4-1
MSCNL4-2
MSCNL4-M5
MSCNL6-1
MSCNL6-2
MSCNL6-3
MSCNL6-M5
MSCNL8-1
MSCNL8-2
MSCNL8-3
MSCNL10-1
MSCNL10-2
MSCNL10-3
MSCNL10-4
MSCNL12-2
MSCNL12-3
MSCNL12-4
MSCNL16-3
MSCNL16-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de sellado Material de la porción del hilo Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento Tubo OD D (D1)
(φ)
Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C4M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C63(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C6M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C101 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Caucho Flúor[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable 304Agua / Aire-15~60°C124(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C41 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C4M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C61 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C63(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C6M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C81 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C82(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C83(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C101 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C103(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C104(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C122(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C123(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C124(R1/2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C163(R3/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo[Estándar (latón)] C36000 Latón (Latón)Aire0~60°C164(R1/2)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
MJCNLS, MJELLSAparte de MJCNLS, MJELLS
Fluido AplicableAire comprimidoAguaAire comprimido
Rango de temperatura de funcionamiento-15~60°C5~40°C0~60°C
Presión máxima de funcionamiento1 MPa0.9 MPa
Nivel de vacío operativo-100 kPa--100 kPa
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Montaje con tornillo, dirección Conectores roscados
material del anillo Tereftalato de polibutileno PBT (tereftalato de polibutileno)