(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - fluoropolímero, flexible

Tubería - fluoropolímero, flexible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos excelentes en resistencia al calor / frío.

  • Componentes inCAD
Tubos: tipo de fluororesina flexible: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Fluororesina (PFA)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteL
(mm)
I.D.
d (mm)
Min. Radio de curvatura (mm)[ ! ]Precisión del diámetro externo (mm)Max. Presión de funcionamiento (MPa)Presión de explosión (MPa)Masa
(kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUFN6300410±0.11.770.034
500
1000
83006101.14.50.047
500
1000
103008150.83.50.061
500
1000
1230010150.730.074
500
1000
[ ! ]El radio de curvatura mínimo que se muestra se basa en el estado estático. Cuando la tubería está en estado dinámico, el estándar aproximado es el valor 3 veces mayor que el de la estática.
[ ! ]La precisión OD es el valor de las piezas rectas en ambos extremos. [! ] La presión de funcionamiento máxima y la presión de rotura que se muestran son valores a temperatura ambiente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUFN6-1000
PUFN6-300
PUFN6-500
PUFN8-1000
PUFN8-300
PUFN8-500
PUFN10-1000
PUFN10-300
PUFN10-500
PUFN12-1000
PUFN12-300
PUFN12-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6410~1.71000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6410~1.7300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6410~1.7500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8610~1.11000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8610~1.1300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8610~1.1500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815~0.81000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815~0.8300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815~0.8500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121015~0.71000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121015~0.7300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121015~0.7500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Fluido Aplicable Agua / Aire Entorno operativo Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al clima
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -65::260