(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - multiespiral

Tubería - multiespiral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se pueden cablear varios tubos al cilindro de doble efecto

Tubos - Tipo de espiral múltiple: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Tubos - Tipo de espiral múltiple: imagen relacionada
Número de parteNúmero de agujerosLongitud nominalLongitud límite de funcionamiento [! ] (mm)Diámetro interno (mm)Min. Radio de curvatura [! ] (mm)DLAB
TipoDiámetro externo (mm)
PUTMSP4270078721521529129200
380088527594194200
47007874035529129200
6290098542538595195200
31100113344693293200
49009856556595195200
821200121054042670270200
31400141350805405200
4120012109066670270200
102140014176.55552739339200
31600167363909509200
41400141716083739339200
1221700171586567805405200
319001920841008608200
416001615230108805405200
[ ! ]La longitud límite de funcionamiento es la longitud total (L) del tubo cuando se extiende a un máximo útil.
[ ! ]El radio mínimo de curvatura se basa en la operación de curvatura de las partes rectas en ambos extremos.
Color Número de agujerosTransparenteAzulVerde claroVerde
2--
3-
4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTMSP4-2-700
PUTMSP4-3-800
PUTMSP4-4-700
PUTMSP6-2-900
PUTMSP6-3-1100
PUTMSP6-4-900
PUTMSP8-2-1200
PUTMSP8-3-1400
PUTMSP8-4-1200
PUTMSP10-2-1400
PUTMSP10-3-1600
PUTMSP10-4-1400
PUTMSP12-2-1700
PUTMSP12-3-1900
PUTMSP12-4-1600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Número de agujeros
(por pieza)
Longitud límite de funcionamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10422787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10423885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10424787
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10642985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106431133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10644985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108521210
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108531413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108541210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106.521417
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10106.531673
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10106.541417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012821715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012831920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012841615

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Uretano Color del tubo Marrón Fluido Aplicable Aire
Material, uretano Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8