(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería: cable con aislamiento de flúor, hendidura en espiral

Tubería: cable con aislamiento de flúor, hendidura en espiral
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos que facilitan la inserción y extracción del cable eléctrico

  • Componentes inCAD
Tubos: Spriral de hendidura con alambre aislado con flúor: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: poliuretano

Especificaciones

Número de parte-Número de agujeros-Longitud
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Número de parte-Longitud-Color
PUTSL8-1.5-R
Número de parteLongitud nominalAlambre (mm 2 )LLongitud límite de funcionamiento [! ] (mm)Diámetro interno (mm)Min. Radio de curvatura [! ] (mm)AB1B2GH
TipoDiámetro externo (mm)
PUTHSP45000.154455352.5404515025035300
800535805135
900580940180
65000.34655604656515025049300
700530725130
800595890195
86000.34906705909015025066300
900580940180
12006701210270
[ ! ]La longitud límite de funcionamiento es la longitud total (L) del tubo cuando se extiende a un máximo útil.
[ ! ]El radio mínimo de curvatura se basa en la operación de curvatura de las partes rectas en ambos extremos.
■ Característica: el tubo puede flexionarse y seguir los movimientos de los portaobjetos de revestimiento, etc. El cable eléctrico se puede insertar y quitar fácilmente de la ranura lateral.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUTHSP4-500
PUTHSP4-800
PUTHSP4-900
PUTHSP6-500
PUTHSP6-700
PUTHSP6-800
PUTHSP8-1200
PUTHSP8-600
PUTHSP8-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Longitud límite de funcionamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10851210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085940

Cargando…

  1. 1

Más información

① Negro ② Azul transparente ③ Azul
ColorsColores del cable: blanco / negro / rojo / verde (4 conductores)
 

Información básica

Material Uretano Color del tubo Marrón Material, uretano Poliuretano