(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tubos: insertos para tubos blandos【1-10 piezas por paquete】

Accesorios para tubos: insertos para tubos blandos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] Evita la contracción del tubo desde el interior.

  • Componentes inCAD
Artículos de tubo: insertos de tubo blandos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PUITLatón C2700 (JIS) TNiquelado sin electrolítico
PACK—PUSITNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
PUIT4
Número de piezaID del tubo aplicable (mm)DdD1L
Tipotubo aplicable
OD. (mm)
PUIT
PACK—PUSITN
42.52.52.12.818
6443.64.518.5
8554.65.520
106.56.56.1722
[ ! ] 10 piezas por paquete para PACK—PUSITN [ ! ] para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Características
· Evita la contracción del tubo desde el interior.
· Insertar desde la parte de conexión de los tubos blandos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-PUSITN4
PACK-PUSITN6
PACK-PUSITN8
PACK-PUSITN10
PUIT4
PUIT6
PUIT8
PUIT10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material Color del tubo Tubo aplicable OD
(φ)
Material Forma de venta Tratamiento de superficies

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados[Otros] Acero inoxidable 304-4SUS304Venta de paquetesNinguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados[Otros] Acero inoxidable 304-6SUS304Venta de paquetesNinguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados[Otros] Acero inoxidable 304-8SUS304Venta de paquetesNinguno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados[Otros] Acero inoxidable 304-10SUS304Venta de paquetesNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cortador de tubo[Otros] C2700TMarrón4C2700TSe vende por separadoNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cortador de tubo[Otros] C2700TMarrón6C2700TSe vende por separadoNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cortador de tubo[Otros] C2700TMarrón8C2700TSe vende por separadoNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cortador de tubo[Otros] C2700TMarrón10C2700TSe vende por separadoNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Especificaciones / descripción general

■ Características
· Evita la contracción del tubo desde el interior.
· Insértelo en la parte de conexión de los tubos blandos.
 

Información básica

Tipos de componentes relacionados Insertar