(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores para mangueras de conductos de aluminio - especiales en forma de Y

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Forma especial en Y: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HOAYEMAcero al carbón 1018Acabado acrílico para hornear
HOAYEAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Forma especial en Y: Imagen relacionada
Número de parteD1D2Lt1t2
TipoDiámetro nominal
HOAYEM
HOAYE
5048.538801.51.2
6563.548.58521.5
757563.5882
1009875100
11311298105
125124112110
150149124120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAYE50
HOAYE65
HOAYE75
HOAYE100
HOAYE113
HOAYE125
HOAYE150
HOAYEM50
HOAYEM65
HOAYEM75
HOAYEM100
HOAYEM113
HOAYEM125
HOAYEM150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 30475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polipropileno, caucho sintético EPDM conductivo150

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Forma especial en Y: Imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico