(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Componentes de fontanería para conductos de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
HOATM | Acero al carbón 1018 | Acabado acrílico al horno |
HOAT | Acero inoxidable 304 | - |
Número de pieza |
HOATM 50 |
Número de pieza | D | L | A1 | t | |
Tipo | Diámetro nominal | ||||
HOATM HOAT | 38 | 38 | 100 | 50 | 1.2 |
50 | 48.5 | 120 | 60 | 1.5 | |
65 | 63.5 | 135 | 68 | 2 (1.6) | |
75 | 75 | 145 | 72 | 2 | |
100 | 98 | 180 | 90 | ||
113 | 112 | 180 | 100 | ||
125 | 124 | 200 | 110 | ||
150 | 149 | 240 | 120 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOAT38 |
HOAT50 |
HOAT65 |
HOAT75 |
HOAT100 |
HOAT113 |
HOAT125 |
HOAT150 |
HOATM38 |
HOATM50 |
HOATM65 |
HOATM75 |
HOATM100 |
HOATM113 |
HOATM125 |
HOATM150 |
Cargando…
Tipo | Adecuado | Tipo de montaje | Tubo en T |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente