(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de manguera - cierre de seguridad, con tapa

Abrazaderas de manguera - cierre de seguridad, con tapa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Abrazaderas de manguera - cierre de seguridad, con tapa
  • Abrazaderas de manguera - cierre de seguridad, con tapa
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

Especifique tamaños basados en la manguera OD aplicable

Bandas de manguera: cierre de seguridad, tipo de tapa: imagen relacionada
・Materials
Tipo [M] Material
Abrazadera Carcasa Tornillo Tapa
HOABS (Semi acero inoxidable) Acero inoxidable 430 Acero inoxidable 430 Acero (galvanizado) PE
HOASU (Todo acero inoxidable) Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 PE

Especificaciones

Número de parte
HOABS13
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte Rango de apriete OD de la manguera (mm) L T E Par torque
(N⋅m)
Tipo No.
HOABS HOASU 8 8~12 21.5 0.7 9 3.5
10 10~15
11 11~17
13 13~20
16 16~22
18 18~25 27 0.8 13 5
22 22~30
25 25~35
27 27~40
30 30~45
35 35~50
40 40~55 6
45 45~60
55 55~70

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOABS8
HOABS10
HOABS11
HOABS13
HOABS16
HOABS18
HOABS22
HOABS25
HOABS27
HOABS30
HOABS35
HOABS40
HOABS45
HOABS55
HOASU8
HOASU10
HOASU11
HOASU13
HOASU16
HOASU18
HOASU22
HOASU25
HOASU27
HOASU30
HOASU35
HOASU40
HOASU45
HOASU55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101117[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101825[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102230[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102740[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103045[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103550[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104055[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104560[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105570[Acero inoxidable + acero] Acero inoxidable 430 + hierro, revestimiento de zinc (perno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101117[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102230[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102740[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103550[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104055[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104560[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105570[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Longitud de banda fija