(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de manguera - junta, roscada, con púas

Racores de manguera - junta, roscada, con púas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Racores de manguera - junta, roscada, con púas
  • Racores de manguera - junta, roscada, con púas
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios para mangueras (niples, roscados/con púas), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios para mangueras: boquillas, roscados/de púas: Related Image
Accesorios para mangueras: boquillas, roscados/de púas: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSJNLatón
HOSJNSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HOSN61
HOSJJS12
Número de parteD.I. nominal de la manguera aplicableT
R(PT)
DT1
G (PF)
dHH1(L)L1
TipoNo.
HOSJN
(Latón)

HOSJNS
(Acero inoxidable 304)

Los valores en () son aplicables a HOSJNS.
6161/87.0 1/84.012124319
621/41/44.014165926
633/81/44.017166026
6281/481/44.514165926
6291/491/4514165926
9291/410.5 3/87.017195727
933/83/87.017196027(25)
941/23/87.022196327
123123/814.0 1/210.022247131
1241/21/210.0(10.5)222473(69)31(27)
1263/41/210.028247731
153153/8161/211.522247131
1541/21/211.522247331
194191/220.5 3/415.028307835
1963/43/415.028(29)3082(80)35(33)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSJN61
HOSJN62
HOSJN63
HOSJN92
HOSJN93
HOSJN94
HOSJN123
HOSJN124
HOSJN126
HOSJN153
HOSJN154
HOSJN194
HOSJN196
HOSJN628
HOSJN629
HOSJNS93
HOSJNS124
HOSJNS196
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable Tamaño de la rosca Pieza de conexión de manguera de diámetro exterior
(φ)
Material del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/87Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/47Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R3/87Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R1/410.5Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R3/810.5Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R1/210.5Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/814Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/214Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/414Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015R3/816Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015R1/216Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019R1/220.5Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019R3/420.5Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/48Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/49Latón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R3/810.5Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/214Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019R3/420.5Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3,45 MPa