(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubos utilizados para el conector de vacío en bruto de un sistema de vacío ultra alto.

Tubos utilizados para el conector de vacío en bruto de un sistema de vacío ultra alto.
  • Descuento por volumen

Tubos utilizados para el conector de vacío en bruto de un sistema de vacío ultra alto.

  • Componentes inCAD
Tubos de vacío - NW (KF), ICF, JIS Tubos flexibles con bridas: imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de accesorios de tubería de acero inoxidable, vea >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
・Materials
Tipo [M] Material Normas Presión operacional Cantidad de fuga permitida Max. Temperatura de funcionamiento
FRNW Acero inoxidable 304 ISO2861/1-1974
JISB8365:1988
obediente
0.1 MPa a -0.1 MPa 1x10 -9 Torr-ℓ / seg o inferior 200°C
FRNFR
FRNFC *
FRNFS Acero inoxidable 316 L
*Flexible Hose, Pipe: 316L Stainless Steel NW Flange: 304 Stainless Steel

Especificaciones

Número de parte - L
FRNW10 - 200
Número de parte L
Incremento de 50 mm
I.D O.D D Radio de flexión mínima
(mm)
Tipo No.
FRNW 10 100~2000 12.5 16.5 30 40
16 21.5 28.5 30 50
25 26.5 36.5 40 70
40 41.5 54 55 100
50 50.5 65 75 120
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte L 50 mm de incremento A B C D I.D O.D P carné de identidad L1 Min. Radio de curvatura (mm)
Tipo No.
FRNFC 16 100~1000 30 17.2 11 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25
25 40 26.2 20 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25
40 55 41.2 35 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte L 50 mm de incremento D I.D O.D P carné de identidad L1 Min. Radio de curvatura (mm)
Tipo No.
FRNFS 16 100~1000 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25
25 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25
40 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40

[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte L 50 mm de incremento I.D O.D D1 D2 T1 T2 G1 G2 P.C.D. PL
Tipo No.
FRNFR 20 100~1000 26.5 36 80 27.2 8 2.1 44 34 60 30
25 150~1000 33 44 90 34 8 2.8 50 40 70 50
40 150~1000 50.5 65 105 48.6 10 2.8 65 55 85 50
50 150~1000 66 86 120 60.5 10 2.8 80 70 100 50
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNFC16-100
FRNFC16-1000
FRNFC16-150
FRNFC16-200
FRNFC16-250
FRNFC16-300
FRNFC16-350
FRNFC16-400
FRNFC16-450
FRNFC16-500
FRNFC16-550
FRNFC16-600
FRNFC16-650
FRNFC16-700
FRNFC16-750
FRNFC16-800
FRNFC16-850
FRNFC16-900
FRNFC16-950
FRNFC25-100
FRNFC25-1000
FRNFC25-150
FRNFC25-200
FRNFC25-250
FRNFC25-300
FRNFC25-350
FRNFC25-400
FRNFC25-450
FRNFC25-500
FRNFC25-550
FRNFC25-600
FRNFC25-650
FRNFC25-700
FRNFC25-750
FRNFC25-800
FRNFC25-850
FRNFC25-900
FRNFC25-950
FRNFC40-100
FRNFC40-1000
FRNFC40-150
FRNFC40-200
FRNFC40-250
FRNFC40-300
FRNFC40-350
FRNFC40-400
FRNFC40-450
FRNFC40-500
FRNFC40-550
FRNFC40-600
FRNFC40-650
FRNFC40-700
FRNFC40-750
FRNFC40-800
FRNFC40-850
FRNFC40-900
FRNFC40-950
FRNFR20-100
FRNFR20-1000
FRNFR20-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de conexión Diámetro exterior OD
(φ)
ID de diámetro interno
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud L
(mm)
Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52510016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.525100016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52515016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52520016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52525016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52530016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52535016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52540016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52545016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52550016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52555016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52560016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52565016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52570016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52575016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52580016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52585016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52590016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto8.55.52595016
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102510025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.51025100025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102515025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102520025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102525025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102530025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102535025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102540025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102545025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102550025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102555025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102560025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102565025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102570025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102575025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102580025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102585025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102590025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto13.5102595025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54010040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.540100040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54015040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54020040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54025040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54030040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54035040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54040040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54045040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54050040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54055040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54060040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54065040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54070040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54075040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54080040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54085040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54090040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo compacto16.512.54095040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de brida JIS3626.5-10020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de brida JIS3626.5-100020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tipo de brida JIS3626.5-15020

Cargando…

Más información

■ Característica
Estas tuberías de vacío son para el sistema de escape auxiliar del sistema de alto vacío o el ajuste de vacío aproximado de un sistema de alto vacío.
La flexibilidad del tubo le permite absorber la vibración de las bombas de vacío y el sistema de vacío para debilitar la oscilación de los accesorios de vacío.
El ajuste de distancia está disponible debido a su flexibilidad de longitud.
 

Información básica

Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::200