(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas - para aplicaciones dinámicas, serie P

Juntas tóricas - para aplicaciones dinámicas, serie P
  • Descuento por volumen

· Material: Caucho de etileno propileno, caucho fluorado, caucho de nitrilo, caucho de silicona
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las juntas tóricas - Serie P, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Anillos tóricos: serie P: Related Image
Anillos tóricos: serie P: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] dureza (JIS hs)ColorRango de temperatura de funcionamientoSímbolo JISAplicacionesCaracterística
NPACaucho nitrilo70±5Negro-30 to 100°CClase 1 AResistente a aceites mineralesMaterial más representativo con resistencia a la abrasión/aceite superior y estabilidad al calor.
NPBCaucho nitrilo90±5Negro-25 to 100°CClase 1 B
NPSWHule de silicona50±5Blanco lechoso-50 to 200°CResistente al calorCon excelentes resistencias a altas y bajas temperaturas, este material tiene el rango más amplio de temperaturas de funcionamiento entre los cauchos sintéticos. Es adecuado para aplicaciones relacionadas con alimentos.
NPSKHule de silicona70±5rojo escarlata-50 to 200°CClase 4 CResistente al calor
NPFCaucho Fluoro70±5Negro-15 to 200°CClase 4 DLo mejor en resistencia química/aceite y estabilidad térmica como el caucho sintético Adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
NPFHCaucho Fluoro90±5Negro-15 to 200°CResistente al calor
NPEGCaucho de etileno propileno70±5Negro-45 to 130°CPara artículos resistentes al clima.Excelente material en resistencia al clima, resistencia al ozono y características eléctricas.
NPBRFluororresinaBlancoSujeto a junta tóricaPara uso en alto voltajeSe utiliza cuando la resistencia a la presión de la junta tórica es insuficiente.

Especificaciones

Número de pieza
NPSK25.5
■ Anillos de respaldo JIS B 2407 (para la serie P, corte diagonal)
Número de piezaNo. nominal de juntas tóricas aplicablesWdDT
TipoN.º
NPBR
(Fluororesina, blanca)
15P152.0+0.03
-0.05
15+0.15
0
190
-0.15
1.25±0.1
16P161620
18P181822
20P202024
21P212125
22P222226
22 AP22A3.022+0.20
0
280
-0.20
24P242430
25P252531
26P262632
28P282834
30P303036
32P323238
34P343440
38P383844
40P404046
42P424248
48P484854
50P505056
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ JIS B 2401 Serie P (para montaje, dinámico)
Número de piezaNúmero nominal de JISWIDMaterial de correspondencia
TipoN.ºdoNPA, Tolerancia NPBTolerancia NPSK, NPSW NPEGNPF, Tolerancia NPFHdToleranciaDTolerancia
NPA
(Caucho nitrilo negro)


NPB
(Caucho nitrilo negro)


NPSW
(Caucho de silicona, blanco lechoso)


NPSK
(Caucho de silicona, rojo escarlata)


NPF
(Caucho fluoro negro)


NPFH
(Caucho fluoro negro)


NPEG
(Caucho de etileno propileno, negro)
3P31.9±0.082.8±0.14±0.21±0.1630
-0.05
6+0.05
0
4P43.847
5P54.8±0.15±0.22±0.1858
6P65.869
7P76.8±0.16±0.24±0.19710
8P87.8811
9P98.8±0.17±0.25±0.20912
10P109.81013
10 AP10A2.4±0.099.8100
-0.06
14+0.06
0
11P1110.8±0.18±0.27±0.211115
11.2P11.211.011.215.2
12P1211.8±0.19±0.28±0.221216
12.5P12.512.312.516.5
14P1413.81418
15P1514.8±0.20±0.30±0.241519
16P1615.81620
18P1817.8±0.21±0.31±0.251822
20P2019.8±0.22±0.33±0.262024
21P2120.8±0.23±0.34±0.272125
22P2221.8±0.24±0.36±0.282226
22 AP22A3.5±0.121.7220
-0.08
28+0.08
0
22.4P22.422.122.428.4
24P2423.72430
25P2524.7±0.25±0.37±0.302531
25.5P25.525.225.531.5
26P2625.7±0.26±0.39±0.312632
28P2827.7±0.28±0.42±0.332834
29P2928.7±0.29±0.43±0.342935
29.5P29.529.229.535.5
30P3029.73036
31P3130.7±0.30±0.45±0.363137
31.5P31.531.2±0.31±0.46±0.3731.537.5
32P3231.73238
34P3433.7±0.33±0.49±0.393440
35P3534.7±0.34±0.51±0.403541
35.5P35.535.235.541.5
36P3635.73642
38P3837.7±0.37±0.55±0.443844
39P3938.73945
40P4039.74046
41P4140.7±0.38±0.57±0.454147
42P4241.7±0.39±0.58±0.484248
44P4443.7±0.41±0.61±0.494450
45P4544.74551
46P4645.7±0.42±0.63±0.504652
48P4847.7±0.44±0.66±0.524854
50P5049.7±0.45±0.67±0.545056
50 AP50A5.7±0.130
-0.10
60+0.10
0
52P5251.6±0.47±0.70±0.565262
53P5352.6±0.48±0.72±0.575363
55P5554.6±0.49±0.73±0.585565
56P5655.6±0.50±0.75±0.605666
58P5857.6±0.52±0.78±0.625868
60P6059.6±0.53±0.79±0.636070
62P6261.6±0.55±0.82±0.666272
63P6362.6±0.56±0.84±0.676373
65P6564.6±0.57±0.85±0.686575
67P6766.6±0.59±0.88±0.706777
70P7069.6±0.61±0.91±0.737080
71P7170.6±0.62±0.93±0.747181
75P7574.6±0.65±0.97±0.787585
80P8079.6±0.69±1.03±0.828090

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPA3
NPA4
NPA5
NPA6
NPA7
NPA8
NPA9
NPA10
NPA10A
NPA11
NPA11.2
NPA12
NPA12.5
NPA14
NPA15
NPA16
NPA18
NPA20
NPA21
NPA22
NPA22A
NPA22.4
NPA24
NPA25
NPA25.5
NPA26
NPA28
NPA29
NPA29.5
NPA30
NPA31
NPA31.5
NPA32
NPA34
NPA35
NPA35.5
NPA36
NPA38
NPA39
NPA40
NPA41
NPA42
NPA44
NPA45
NPA46
NPA48
NPA50
NPA50A
NPA52
NPA53
NPA55
NPA56
NPA58
NPA60
NPA62
NPA63
NPA65
NPA67
NPA70
NPA71
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Aplicación Código de material, JIS Diámetro de alambre W
(mm)
ID hacer (o d)
(Ø)
Número nominal de JIS No. nominal de juntas tóricas aplicables Dureza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.92.8P3-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.93.8P4-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.94.8P5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.95.8P6-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.96.8P7-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.97.8P8-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.98.8P9-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a1.99.8P10-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.49.8P10A-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.410.8P11-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.411P11.2-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.411.8P12-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.412.3P12.5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.413.8P14-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.414.8P15-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.415.8P16-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.417.8P18-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.419.8P20-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.420.8P21-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a2.421.8P22-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.521.7P22A-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.522.1P22.4-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.523.7P24-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.524.7P25-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.525.2P25.5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.525.7P26-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.527.7P28-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.528.7P29-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.529.2P29.5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.529.7P30-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.530.7P31-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.531.2P31.5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.531.7P32-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.533.7P34-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.534.7P35-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.535.2P35.5-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.535.7P36-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.537.7P38-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.538.7P39-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.539.7P40-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.540.7P41-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.541.7P42-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.543.7P44-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.544.7P45-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.545.7P46-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.547.7P48-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a3.549.7P50-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.749.7P50A-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.751.6P52-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.752.6P53-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.754.6P55-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.755.6P56-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.757.6P58-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.759.6P60-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.761.6P62-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.762.6P63-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.764.6P65-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.766.6P67-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.769.6P70-Hs70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitriloResistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente a la abrasiónUn tipo a5.770.6P71-Hs70