(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Componentes de la boquilla de aire: terminales de bloque

Componentes de la boquilla de aire: terminales de bloque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal en la que se puede montar una boquilla directamente.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Terminales para boquillas - Tipo de bloque: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NZTB · NZTCAleación de aluminio 6063Anodizado claro
NZTDAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-No.-T
NZTA8
NZTB1-1
NZTC1
NZTD4
-


H





-



0.5
Número de parte
TipoNo.
NZTB1
2
1-1
1-2
NZTC1
2
Número de parteT
Tornillo
N
Número de
Agujeros roscados
1/161/8M3, M5M6
TipoNo.PHLAPHLAPHLAPHLA
NZTD10.5 (1/16)
1 (1/8)
3 (M3)
5 (M5)
6 (M6)
1-14124-19155-12104-12104
221614124201915510121041212104
331614124201915510121041212104
441614124201915510121041212104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZTB1
NZTB1-1
NZTB1-2
NZTB2
NZTC1
NZTC2
NZTD1-0.5
NZTD1-1
NZTD1-3
NZTD1-5
NZTD1-6
NZTD2-0.5
NZTD2-1
NZTD2-3
NZTD2-5
NZTD2-6
NZTD3-0.5
NZTD3-1
NZTD3-3
NZTD3-5
NZTD3-6
NZTD4-0.5
NZTD4-1
NZTD4-3
NZTD4-5
NZTD4-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial El número de agujeros
(pieza)
Dimensión nominal del tornillo Altura de terminal para boquilla
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--181-1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--181-2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Aluminio] Aleación de aluminio 6063--162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410,5 (Rc1/16)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30411 (Rc1/8)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30413(M3)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30415(M5)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416(M6)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30420,5 (Rc1/16)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30421 (Rc1/8)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30423(M3)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30425(M5)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30426(M6)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30430,5 (Rc1/16)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30431 (Rc1/8)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30433(M3)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30435(M5)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30436(M6)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30440,5 (Rc1/16)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30441 (Rc1/8)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30443(M3)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30445(M5)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30446(M6)--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Terminales para boquillas - Tipo de bloque: Imagen relacionada
Boquilla de soplado de aire ABNZ (>> Haga clic aquí )
Controlador de velocidad SPSNL (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Forma de aerosol Piezas relacionadas con boquillas de aire Tipo Componentes relacionados