(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de rociado: patrón de rociado en forma de anillo, boquilla de 90 grados

Boquillas de rociado: patrón de rociado en forma de anillo, boquilla de 90 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Boquillas de pulverización capaces de pulverizar en forma anular.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización: patrón de pulverización de forma anular, 90 grados.  Boquilla: Imagen relacionada
Boquillas de pulverización: patrón de pulverización de forma anular, 90 grados.  Boquilla: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
 

Especificaciones

Número de parte-d
NZRK2
NZRCS1
-
-
1.6
1.6
Número de parted
(Diámetro del agujero)
TMasa
(g)
TipoNo.
NZRK21.0R1/444.0
1.6
2.0
2.4
3.2
■ Característica: el interior es hueco. Cuanto mayor es la presión del agua, más fino se vuelve el diámetro de la partícula.
■ Aplicaciones: limpiador de aire, eliminación de polvo, descongelación, etc.
■ Especificaciones NZRK
TamañoDiámetro del agujero (mm)1.01.62.02.43.2
1/4Presión de agua (MPa)0.10.20.30.40.10.20.30.40.10.20.30.40.10.20.30.40.10.20.30.4
Cantidad de agua (ℓ/min)0.380.500.600.680.510.690.820.930.921.221.481.671.472.002.402.743.194.375.276.02
Ángulo de pulverización (°)7075808070808080708080807075808075758080
[ ! ]Los valores listados no están garantizados sino valores representativos. Si el fluido actual es aire, el producto no rocía con los valores descritos en la tabla anterior.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZRK2-1.0
NZRK2-1.6
NZRK2-2.0
NZRK2-2.4
NZRK2-3.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma anular, 90 grados. Boquilla: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Forma anular Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 304
Tipo Boquilla de fluido Dimensión nominal del tornillo 2(R1/4)