(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Plumas de vacío

Plumas de vacío

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Plumas de vacío
  • Plumas de vacío
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las plumas de vacío, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Vacuum Pens: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aluminio · Latón con bajo contenido de cadmio

Especificaciones

Número de parte
MKPEN
NICR0.3
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable
I.D.
Accesorios
Tipo
MKPEN
MKPEL
3Tubo de silicona ø3 L = 1 m

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MKPEL
MKPEN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de pluma de absorción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo doblado de 40 a 90 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de curva de 0 a 40 °

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Presione el botón ligeramente para adsorber y suelte el dedo para separar.
· Posible control de adherencia y desprendimiento suavemente por la función de control de volumen de aire
· Posible cambiar el flujo de entrada y salida del aire ajustando el hilo de acuerdo con el peso y el tamaño de los objetos adheridos.

Ejemplo

Vacuum Pens: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Solo cuerpo de titular Tipo de montaje Tipo de accesorio