(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de ventosa - accesorio de montaje

Accesorios de ventosa - accesorio de montaje
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de aspiradora, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Tratamiento superficial de latón [S]: Niquelado sin electrolítico
 

Especificaciones

Número de parte
VPSK10
Número de parteMasa (g)Almohadilla aplicable
TipoNo.
MVPAT41.1Número 10, Número 15
63Número 20
· MVPAT4 es aplicable para estándar y tipo de fuelle.
· MVPAT6 es aplicable para los tipos estándar, profundo y de fuelle.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVPAT4
MVPAT6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (d)
(φ)
Tornillo Talla M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M4x0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010M6x1.0

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de accesorio
Material de fijación al vacío Latón