(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas - fuelle blando/blando

Ventosas - fuelle blando/blando

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ventosas adecuadas para piezas de trabajo delicadas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El juego incluye almohadillas, adaptadores y juntas.
  • La superficie que no entra en contacto con la pieza de trabajo en VPCE está grabada para la identificación del material.
    (Secuencialmente para entregas a partir de octubre de 2023. Tanto los productos grabados como los no grabados se mezclarán durante el período de rotación del inventario).
  • El diámetro interior del VPDT6 se ha cambiado de ⌀2,2 a ⌀2,5.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ventosas - fuelle blando / blando: imagen relacionada
Junta adaptadora
Nombre de la pieza
[M] Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Adaptador
Latón
Niquelado sin electrolítico
Empaquetadura
SUS304·NBR
N/A
* Los adaptadores y las juntas no están montados en las pastillas.
· Materiales
Tipo[M] MaterialForma de la almohadilla[D] DurezaColor
VPCTCaucho nitriloSuaveCosta A40 a 45Negro
VPCECaucho de silicona conductorCosta A60Negro
VPDTCaucho nitriloFuelles suavesCosta A40 a 45Negro

Especificaciones

Número de pieza
MVCKN4
VPDT10
Número de piezaAdaptador de vacío aplicable MVC_Tornillo
TipoNúmero
VPCT
VPCE
44Tipo de accesorio
66
88
1010
1515
Número de piezaAccesorio de vacío aplicable MVD_Tornillo
TipoNúmero
VPDT66Tipo de accesorio
88
1010
1515
* El tipo VPDT incluye tornillos de almohadilla.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPCE4
VPCE6
VPCE8
VPCE10
VPCE15
VPCT4
VPCT6
VPCT8
VPCT10
VPCT15
VPDT6
VPDT8
VPDT10
VPDT15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Difusión de electricidad estática-40~1804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Difusión de electricidad estática-40~1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Difusión de electricidad estática-40~1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Difusión de electricidad estática-40~18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Difusión de electricidad estática-40~18015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Suave[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fuelles suaves[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015

Cargando…

  1. 1

Más información

Ventosas - fuelle blando / blando: imagen relacionada
Ventosas - fuelle blando / blando: imagen relacionada

Ejemplo

Ventosas - fuelles blandos / blandos: imagen relacionada
 

Información básica

tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Tipo de montaje Tipo de accesorio Material A base de caucho
Color Negro