(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosas - esponja/fuelle

Ventosas - esponja/fuelle
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Fuelle, esponja
· Material: Caucho de cloropreno (esponja), grupo de caucho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas: esponja/fuelle, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La superficie que no entra en contacto con la pieza de trabajo en VPBE está grabada para la identificación del material.
    (Secuencialmente para entregas a partir de octubre de 2023. Tanto los productos grabados como los no grabados se mezclarán durante el período de rotación del inventario).
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ventosas - esponja/fuelle: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialForma de la almohadilla[D] DurezaColor
VPSKCaucho de cloroprenoEsponjaNegro
VPBTCaucho nitriloFuelleShore A50Negro
VPBECaucho de silicona conductorCosta A60Negro

Especificaciones

Número de pieza
VPSK10
Número de piezaAdaptador de vacío aplicable MVS_Tornillo
TipoNúmero
VPSK1010Tipo de accesorio
1515
2020
2525
3030
[ ! ]No disponible en combinación con accesorios de vacío (SRK, SRKN, SRKNS) en Haga clic aquí.
Número de piezaAdaptador de vacío aplicable MVB_Tornillo
TipoNúmero
VPBT
VPBE
1010Tipo de accesorio
2020
3030
4040
* Los tipos VPBT y VPBE incluyen tornillos de almohadilla.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VPBE10
VPBE20
VPBE30
VPBE40
VPBT10
VPBT20
VPBT40
VPSK10
VPSK15
VPSK20
VPSK25
VPSK30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla tipo de almohadilla Material Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Tipos de Tornillo de Conexión Diámetro del Tornillo de Conexión Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180N/A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180N/A-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180N/A-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~180N/A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110N/A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110N/A-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleEstándarA base de caucho[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110N/A-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10anilloEsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~80RoscaM610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10anilloEsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~80RoscaM615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10anilloEsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~80RoscaM620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10anilloEsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~80RoscaM625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10anilloEsponjaCaucho de cloropreno-Estándar / Resistencia al clima-45~80RoscaM630

Cargando…

  1. 1

Más información

Ventosas - Esponja / fuelle: Imagen relacionada

Ejemplo

Ventosas - Esponja / fuelle: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de montaje Tipo de accesorio Color Negro Tipo de Cuerpo Principal Unidad de Almohadilla Única