(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosas

Ventosas
  • Descuento por volumen

Ventosas de peso ligero.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventosas, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Ventosas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor[H] Dureza
SRP SRPFHule de siliconaCielo azulShore A40
SRPSTranslúcidoShore A50

Especificaciones

Número de parte
SRK10
SRP30
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteAccesorio de vacío aplicableTornillo
TipoNo.
SRP6SRK10
SRK10_ _
SRKN10
SRKN10_ _
Tipo empotrado
9
12
15SRK20
SRK20_ _
SRKN20
SRKN20_ _
20
30
40
SRPF12SRK10
SRK10_ _
SRKN10
SRKN10_ _
20SRK20
SRK20_ _
SRKN20
SRKN20_ _
SRPS40SRKNS40
50SRKNS50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRP6
SRP9
SRP12
SRP15
SRP20
SRP30
SRP40
SRPF12
SRPF20
SRPS40
SRPS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Color Nominal No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarCielo azul6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarCielo azul9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarCielo azul12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarCielo azul15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarCielo azul20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarCielo azul30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarCielo azul40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleCielo azul12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleCielo azul20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleTranslúcido40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleTranslúcido50

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]No se puede usar en combinación con accesorios de vacío en Haga clic aquí , Haga clic aquí , Haga clic aquí , Haga clic aquí .

Ejemplo

Ventosas: imagen relacionada
 

Información básica

tipo de almohadilla Unidad de almohadilla Tipo de montaje Tipo empotrado Material A base de caucho
Material del grupo de goma Hule de silicona