(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Filtro de vacío - Elemento de repuesto para eyector de vacío estándar

Filtro de vacío - Elemento de repuesto para eyector de vacío estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El eyector está integrado en el generador de vacío.

Filtro de vacío - Elemento de repuesto para eyector de vacío estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polivinilformal

Especificaciones

Número de parte-Diámetro de la boquilla nominal
VJHB4
VJHBE
-
7
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte(D)(d)(L)Nivel de filtraciónÁrea de superficie del filtro
VJHBE1283010 µm1130 mm2
[ ! ]VJHBE es un elemento especial para reemplazar el eyector de vacío.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VJHBE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Componentes relacionados Tipo de componente relacionado Filtros para reemplazo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VJHBE de la serie Filtro de vacío - Elemento de repuesto para eyector de vacío estándar.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico