(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de vacío - elemento de repuesto

Filtro de vacío - elemento de repuesto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Filtro de vacío - elemento de repuesto
  • Filtro de vacío - elemento de repuesto
  • Descuento por volumen

Elimina el polvo y las gotas de agua según el elemento/efecto ciclónico.

  • Componentes inCAD
Filtro de vacío - Elemento de filtro / reemplazo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: policarbonato
Elemento: formal de polivinilo

Especificaciones

Número de parte
VFS4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada,
solicite una cotización.
Número de parteB1B2B3B4L1L2P1P2P3CF1F2Área de filtración
(cm 2 )
Masa (g)
TipoD
VFLT45833182411.911.918.22017.514.910207.518
66013131619
Número de parte(D)(d)(L)
VFLTE12820
[ ! ]Aplicable tanto a VFLT4 como a VFLT6.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VFLT4
VFLT6
VFLTE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Reemplazo de elemento Diámetro del tubo de conexión (tamaño mm, lado de ENTRADA) D Elemento del cuerpo principal para reemplazo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo pequeñoTubo de un toque (tamaño mm)Aceptableφ4Cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo pequeñoTubo de un toque (tamaño mm)Aceptableφ6Cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Elemento de filtro---Elementos de filtro de repuesto

Cargando…

  1. 1

Más información

Filtro de vacío - Elemento de filtro / reemplazo: imagen relacionada

Ejemplo

Filtro de vacío - Elemento de filtro / reemplazo: imagen relacionada
 

Información básica

Sujeto a remoción Polvo Precisión de filtración 10μm Aplicación Línea de vacío