(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de prevención de caída de vacío

Válvula de prevención de caída de vacío
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Componentes relacionados
· Tipo de componente relacionado: Válvulas de prevención de caídas por vacío
· Nominal de rosca M (mm): 4

  • Componentes inCAD
Válvula de prevención de caída de vacío: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material
M4M6
Cuerpo de metal AAcero inoxidableAluminio, niquelado electrolítico
Cuerpo de metal BLatón, niquelado electrolíticoAluminio, niquelado electrolítico
Cuerpo de la válvulaAleación de aluminio
TopeLatón, niquelado electrolítico
ResorteAcero inoxidable 304
FiltrarPolivinil Formal (PVF)
Junta tóricaCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
EmpaquetaduraAcero inoxidable 304 + caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)

Especificaciones

Número de parte
BAFP4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTamaño de la rosca
M
A1A2BLPLado opuesto
H
Válvula Operación Caudal de succión
(ℓ/min (ANR))
Nivel de disminución de vacío no adjunto (kPa)Área seccional efectiva (mm2)Masa (g)
TipoNo.Flujo libreFlujo de control
BAFP4M4x0.734.519.916.91010521.630.097.9
6M6x1.044.928.124.112121324.060.0912.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BAFP4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvula de prevención de caída de vacío: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Rango de presión de operaciónPresión positiva: 0 a 0.7 MPa
Presión negativa: 0 a -100 kPa
Min. Presión operacional-7 kPa
Rango de temperatura de funcionamiento0~60°C
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Componentes relacionados Tipo de componente relacionado Válvula de prevención de caídas Nominal del hilo M(mm) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BAFP4 de la serie Válvula de prevención de caída de vacío.