(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Generador de vacío - función de ruptura de vacío

Generador de vacío - función de ruptura de vacío
  • Descuento por volumen

Aplica aire de liberación de vacío a la línea de succión.

  • Componentes inCAD
Generador de vacío - con función de ruptura de vacío: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Velocidad de flujo de succión
BDFK4
BDFL4
-
7
Número de parteVelocidad de flujo de succión
(ℓ/min (ANR)) Selección
BFC1C2Diámetro de boquilla (mm)Presión nominal (MPa)Vacío final (-kPa)Consumo de flujo
(ℓ/min (ANR))
Masa (g)
TipoD
BDFK47
12.5
59.734.110.9110.50.59011.520.5
662.934.411.711.60.7922321.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BDFK4-7
BDFK4-12.5
BDFK6-7
BDFK6-12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vacío supremo
(kPa)
Consumo de flujo
(l/min)
Puerto de vacío Conjunto de un toque Tamaño D Puerto de suministro de aire, junta de un toque tamaño D Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9011.54470,5 mm59.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-92234412.50,7 mm62.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9011.56670,5 mm59.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-92236612.50,7 mm62.9

Cargando…

  1. 1

Más información

Generador de vacío - con función de ruptura de vacío: imagen relacionada

Ejemplo

Generador de vacío - con función de ruptura de vacío: imagen relacionada
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Tubos con válvula electromagnética de montaje directo Funcion adicional Silenciadores / Filtrar / Vacío destructivo Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque
Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.3::0.7
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::50