(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, acero inoxidable

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

  • Componentes inCAD
Válvula de aguja con roscas macho PT, acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
NBPP22
NBPPS33
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
Rc
(PT)
LHH1
TipoNo.
NBPCS111/81/83855.55.5
221/41/442535.5
333/83/847535.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBPCS11
NBPCS22
NBPCS33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/83855.511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/41/4425322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8475333

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvula de aguja con roscas macho PT, acero inoxidable: imagen relacionada
Especificaciones
Fluidos aplicablesPetróleo, aire, agua, productos químicos
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Diámetro recomendado del orificio del panelØ14
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Químico Forma del cuerpo principal Tipo recto Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Material del asiento de la bola Ninguno
Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión RC (PT) Diámetro del mango(φ) 30