(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, latón

Válvula de aguja - PT roscada/roscada, latón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

Needle Valve-PT Female/Male Threads: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón [S] Tratamiento superficial: cromado

Especificaciones

Número de parte
NBPP22
NBPPS33
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
Rc
(PT)
LHH1
TipoNo.
NBPC111/81/838465
221/41/442487
333/83/845

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBPC11
NBPC22
NBPC33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/8384611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4424822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/8454833

Cargando…

  1. 1

Más información

Needle Valve-PT Female/Male Threads: Imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Material del asiento de la bola Ninguno Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión R (PT)
Diámetro del mango(φ) 30