(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola - compactas, latón, moleteadas, rosca PT, macho PF (Números de pieza)

Válvulas de bola - compactas, latón, moleteadas, rosca PT, macho PF
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

Válvulas de bola compactas - Latón, moleteado, PT macho / PF hembra: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón [S] Tratamiento superficial: cromado

Especificaciones

Número de parte
NSBCC33
[ ! ]Para pedidos superiores a
cantidad indicada, por favor
solicite una cotización.
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L
TipoNo.
BBPTS11F1/81/843
12F1/81/4
21F1/41/8
22F1/41/4
32F3/81/4
33F3/83/853
43F1/23/8
[ ! ]Altura de 33F y 43F es 32.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPTS11F
BBPTS12F
BBPTS21F
BBPTS22F
BBPTS32F
BBPTS33F
BBPTS43F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/84311F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/44312F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/84321F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/44322F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/44332F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/85333F
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/85343F

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Características de las válvulas de aguja
· Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.
· El cuerpo y la aguja están cromados para mejorar la estanqueidad al aire, a prueba de daños y un funcionamiento suave.
· El husillo está provisto de una contratuerca para evitar que se afloje debido a la vibración.
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Material del asiento de la bola PTFE
Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión G(PF) Altura(mm) 31
Diámetro del mango(Ø) 19