(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvulas de bola - acero inoxidable, alto caudal, rosca PT, rosca PT

Válvulas de bola - acero inoxidable, alto caudal, rosca PT, rosca PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: C3771B, fundición de acero inoxidable CF-8M
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, vapor, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de bola: acero inoxidable, alto caudal, PT hembra / PT hembra, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola: acero inoxidable, alto caudal, PT hembra / PT hembra: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
Cuerpo principalAsiento de la bola
BRTW_Latón C37700Fluororresina que contiene fibra de vidrioAgua, aceite, aire: 4.12 MPa
BSCSFFundido de acero inoxidable CF-8MFluororresinaAgua, petróleo, aire, gas: 4.12 MPa
Vapor saturado: 1 MPa

Especificaciones

Número de parte
BRTKA10A
BRTWB15A
Número de parteRc
(PT)
dSForma AForma B
TipoForma de la manijaNo.L(H)WL(H)W
BRTWA
(Tipo de palanca)
B
(Tipo de perilla de ala)
8A1/41020503770503555
10A3/81022503770503555
15A1/21526654080654170
20A3/42032684480684570
25A1253979501107954100
BSCSF-
No disponible
15A1/215276859102---
20A3/420337762120---
25A125409076150---
40A1 1/2385611188165---
50A2507012695165---
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRTWA8A
BRTWA10A
BRTWA15A
BRTWA20A
BRTWA25A
BRTWB8A
BRTWB10A
BRTWB15A
BRTWB20A
BRTWB25A
BSCSF15A
BSCSF20A
BSCSF25A
BSCSF40A
BSCSF50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Rango de presión de operación
(MPa)
Material del asiento de la bola Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(Ø)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1/45037708A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/8~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca3/850377010A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/2~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1/265408015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca3/468448020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1795011025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala1/45035558A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/8~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala3/850355510A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/2~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala1/265417015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala3/468457020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala1795410025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1/2--Tipo de manija de palanca1/2685910215A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M3/4--Tipo de manija de palanca3/4776212020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1--Tipo de manija de palanca1907615025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M---Tipo de manija de palanca-1118816540A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M2--Tipo de manija de palanca21269516550A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola A pleno Forma del cuerpo principal Tipo recto
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT) Lado de control, tipo de conexión RC (PT)