(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT

Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, vapor, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de bola: acero inoxidable, PT hembra / PT hembra, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola - Acero inoxidable, PT hembra / PT hembra: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
BSRCCuerpo principal: fundición de acero inoxidable CF-8M
Asiento de bola: fluororresina
Agua, petróleo, aire, gas: 4.12 MPa
Vapor saturado: 1 MPa

Especificaciones

Número de pieza
BSRC8A
BSGFB8A
Número de piezaR, Rc
(PT)
dABSL(H)W
TipoNúmero
BSRC8 A1/45112017572651
10 A 3/87122821682955
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSRC8A
BSRC10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(Ø)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/45726518A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/868295510A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Tipo recto
Material del cuerpo Fundido de acero inoxidable CF-8M Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R (PT)
Forma de la manija Tipo de mango de ala Lado de control, tipo de conexión RC (PT)