(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, resistente a productos químicos, roscado (Números de pieza)

Acopladores de aire - enchufe, resistente a productos químicos, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Acero inoxidable (316)
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -15:: 180
· Rango de presión de funcionamiento (mpa)::: 0.98

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acopladores de aire: resistentes a productos químicos, con tapón, roscados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Acero inoxidable 316
 

Especificaciones

Número de pieza
MCPFSS5
[!]Antes de hacer pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaDiámetro de rosca TLAEPlanos de llave HID
d
Masa (g)
TipoN.º
MCPFSS5 M518.512.5582.43

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPFSS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes, enchufes
Fluido AplicableAire agua
Rango de temperatura de funcionamiento-15~180°C
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Resistente a la presión1,47 MPa
Material de selladoFlúor
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
■ Características
· El zócalo tiene la válvula automática integrada que es excelente en resistencia a la presión.
· Fabricado en acero inoxidable 316 y excelente resistencia química y a la corrosión.
 

Información básica

Tipo Estándar Material Equivalente de acero inoxidable 316 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::0.98 Diametro de hilo M5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCPFSS5 de la serie Acopladores de aire - enchufe, resistente a productos químicos, roscado.